Signify Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Pendelbrakett, Strømforsyningsenhet, regulering med konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 1440 lm, 12 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 4,0 m uten plugg
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED15 [LED module 1500 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år