Philips TownGuide Performer
TownGuide Performer – fleksibelt og moderne design for alle bruksområder
Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
TownGuide Performer-familien består av seks gjenkjennelige, men moderne former: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T og Tzero. Hver armatur har mulighet for en klar (PCC), gjennomskinnelig (PCTR) eller frostet (PCF) skål (unntatt Tzero, som kun er tilgjengelig med en klar skål). Med et bredt utvalg av lumenpakker, nøytralhvite eller varmhvite LED-lyskilder og en rekke dedikerte optikker for lavere monteringshøyder, er det enkelt å velge den versjonen som passer best til de spesifikke kravene til prosjektet ditt. Alt dette kombinert med en lang forventet levetid på 100 000 driftstimer. I tillegg har TownGuide Performer en rekke kontrollsystemalternativer som kan gjøre denne armaturen til en integrert del av smarte energireduksjonsprogrammer. Dette inkluderer frittstående dimmekontroll fra LumiStep, DynaDimmer og LineSwitch, og gruppekontroll med kodet nettstyring, helt opp til sømløs fjerntilkobling med Interact-programvaren for lysstyring. Installasjonen er enkel. Takket være bajonettkoblingen med integrert nippel i stutsen, er det ikke nødvendig å åpne armaturen for installasjon. Signify Service Tag-appen gir direkte tilgang til alle relevante data, noe som sikrer at vedlikehold også er enkelt. Vi har gjort vårt ytterste for å gjøre de totale eierkostnadene (TCO) for armaturen så attraktive som mulig. Og siden TownGuide Performer er en dedikert LED-armatur som er kompatibel med en rekke kontrollsystemer, er det betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser sammenlignet med konvensjonell belysning.
Fordeler
Utvalg av LED-lyskilder, lysfarger (2700 K, 3000 K, 4000 K) og optikk
Betydelige energi- og karbonbesparelser sammenlignet med HPL kvikksølv, SON-T og PL-L kompaktlysrør (opptil 80 % med CLO og/eller dimming)
Funksjoner
Seks design som smelter sammen med og forbedrer omgivelsene
Nye monteringer eller en-til-en-erstatninger