Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 56 W, 5250 lm, 3000 K, CRI80, Bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 5250 lm, 56 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED70 [LED module 7000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år