Norge - Norsk

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 41 W, 3700 lm, 3000 K, CRI80, Bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/830 II DW PCC GR 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 3700 lm, 41 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 910925866288
Full bestillingskode: 871829190985900

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED50 [LED module 5000 lm]