Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 41 W, 3800 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 3800 lm, 41 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Asymmetrisk spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED50 [LED module 5000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år