Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 34 W, 3750 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 3750 lm, 34 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED50 [LED module 5000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år