Norge - Norsk

Philips Copenhagen City Comfort LED stor

Copenhagen City Comfort LED stor: designet for å sikre høyest mulig komfort i indre bymiljøer

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Den originale København-armaturen ble designet sammen med Københavns Byarkitektkontor på 1960-tallet. Denne tidløse armaturdesignen finnes i tre typer: Copenhagen LED gen2, som gir høy ytelse for gatebelysning, Copenhagen City LED gen2 for by- og boligområder der balansert lyskomfort og et enhetlig formspråk er viktig, og Copenhagen City Comfort LED, som passer til sensitive byområder med fokus på kontroll av lysslekkasje og høy komfort. Copenhagen City Comfort LED-versjonen (BRS862) er ideell for indre by- og boligmiljøer hvor svært høy lyskomfort er nødvendig. Løsningen skaper en hyggelig og behagelig atmosfære for beboerne. Copenhagen City Xtra Comfort LED-versjonen (BRS962) tar det et skritt videre, og gir enda mer kontroll over spilllys i ekstra følsomme områder. Dette betyr at beboere i disse områdene kan nyte fordelene med funksjonell belysning uten å bli plaget av overdreven lysforurensning. Copenhagen City Comfort LED- og Xtra Comfort LED-alternativene bidrar til en triveligere by. Takket være den innebygde LEDGINE-O-motoren og det brede utvalget av brukstilpasset optikk gir Copenhagen City Comfort LED-armaturer riktig lysmengde i riktig retning på gaten din, energibesparelser og redusert lysforurensning i områdene rundt. Armaturen er tilgjengelig med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i) systemklare stikkontakter, noe som gjør armaturen fremtidsklar, klar for sammenkobling med avanserte kontroll- og lysprogramvareapplikasjoner som Interact. Takket være bruken av plastmaterialer kan toppkontakten integreres i kuppelen uten at det påvirker armaturens rene design. I tillegg kan alle Copenhagen City Comfort LED-armaturer identifiseres unikt takket være Signify Service tag-appen. Ved ganske enkelt å skanne en QR-kode plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturet, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon.

Fordeler

  • Hyggelig og behagelig atmosfære for beboerne ved å tilby svært høy optisk komfort uten gjenskinn

  • Redusert mengde lysforurensning gjennom bedre spilllyskontroll

Funksjoner

  • Ingen lys utsendes over 70 graders vinkel (Copenhagen City Xtra Comfort LED)

  • Valg av fargetemperaturer og fargegjengivelse for ulike omgivelser: 2200 K, 2700 K, 3000 K og 4000 K

Bruksområder

  • Indre bygater
  • Smale bygater
  • Åpne områder i bykjerner
  • Gågater
  • Mindre handlegater

Nedlastinger