Norge - Norsk

Philips Copenhagen City Comfort LED stor, center 3/4" thread, Urban road & street light, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålet, Interact Ready, CLO, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10

Produktbeskrivelse

center 3/4" thread, Urban road & street light, D460 mm; H354 mm, Polyeten, Glow-innfatning, brakett RAL 9007, Signal hvit (RAL9003), Grå aluminium (RAL9007), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sensorklar sjåfør Interact System klar, 11399 lm, 69 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, 2-pols, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008639062
Full bestillingskode: 872016977002700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED system in flux
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt