Philips Copenhagen City Comfort LED stor, side-entry, Urban road & street light, 45 W, D460 mm; H360 mm, 5935 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10
BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10
Produktbeskrivelse
side-entry, Urban road & street light, D460 mm; H360 mm, Polyeten, Glow-innfatning, brakett RAL 9007, Lysegrå (RAL7035), Signal hvit (RAL9003), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer, DynaDimmer med faste forhåndsinnstillinger, versjon 12, 5935 lm, 45 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, 2-pols, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED60 [LED module 6000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED system in flux
- Service Tag Ja
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år