Philips Copenhagen City Comfort LED stor, center 3/4" thread, Urban road & street light, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålet, Interact Ready, CLO, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10
BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10
Produktbeskrivelse
center 3/4" thread, Urban road & street light, D460 mm; H354 mm, Polyeten, Svart, Jet black (RAL9005), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sensorklar sjåfør Interact System klar, 11399 lm, 69 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, 2-pols, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED120 [LED module 12000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED system in flux
- Service Tag Ja
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år