Philips Copenhagen City Comfort LED stor, suspended, Urban road & street light, 74 W, D460 mm; H319 mm, 9476 lm, 3000 K, CRI80, Bredstrålet, Interact Ready, CLO, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10
BSS862 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10
Produktbeskrivelse
suspended, Urban road & street light, D460 mm; H319 mm, Polyeten, Grå, Lysegrå (RAL7035), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sensorklar sjåfør Interact System klar, 9476 lm, 74 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, 2-pols, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED100 [LED module 10000 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED system in flux
- Service Tag Ja
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år