Norge - Norsk

Philips MSTER Value mignon og prismepærer av glass

For en optimal kombinasjon av verdi og ytelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

MASTER Value Glass LED-pærer har en klassisk arvdesign, disse LED-glødelampene kombinerer de velkjente formene til glødelamper og prismepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse LED-lysene i glass gir mer energibesparelser enn vanlige LED-lys og -prismepærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare LED-stearinlys). MASTER Value Glass LED-lys og -prismepærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-lys og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-lysene og prismepærene også vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

  • Sparer 30 % energi sammenlignet med standard LED-lys og lys fra Philips

  • Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger

Funksjoner

  • klassisk design og tradisjonelle former

  • perfekt passform og utførelse av høy kvalitet

Bruksområder

  • Hjem
  • Hotell- og restaurantnæringen

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MSTER Value mignon og prismepærer av glass no_NO pdf 320.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MSTER Value mignon og prismepærer av glass
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-MSTER Value mignon og prismepærer av glass
mange eiendeler - Software Plugins