Norge - Norsk

Philips MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 time(r), Glass

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 time(r), Glass, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003059502
Full bestillingskode: 871951435543900

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2.5 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003059502 pdf 67.8 kB
Brosjyre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003059502 no_NO pdf 563.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003059502_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003059502_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG IES 2.7 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB