Norge - Norsk

Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 time(r), Glass

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 time(r), Glass, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003060202
Full bestillingskode: 871951435549100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2.5 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003060202 pdf 67.1 kB
Brosjyre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003060202 no_NO pdf 568.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003060202_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003060202_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG IES 2.7 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB