Philips MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Vårt mest effektive LED-lys

Produkter

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
929003626202
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
929003800702
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
929003801102

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Fordeler

  • energisparing, 60 % mindre energi sammenlignet med standard Philips LED-lys.

  • Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting

Funksjoner

  • Ultra energieffektiv, med 210lm/W

  • Lang levetid, mer enn 3 ganger lengre levetid enn de vanlige LED-produktene

Bruksområder

  • Bruksområder i private hjem
  • Hotell- og restaurantnæringen: restauranter og hoteller

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER UltraEfficient LED candles and lusters no_NO pdf 278.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER UltraEfficient LED candles and lusters
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-MASTER UltraEfficient LED candles and lusters
mange eiendeler - Software Plugins