Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003626202
Full bestillingskode: 872016918899000

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003626202 pdf 66.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003626202 no_NO pdf 600.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003626202_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003626202_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB