Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Produktbeskrivelse

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003800702
Full bestillingskode: 872016931065000

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003800702 no_NO pdf 341.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003800702_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB