Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003626102
Full bestillingskode: 872016918897600

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003626102 pdf 67.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003626102 no_NO pdf 585.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003626102_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003626102_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MAS-LEDLusterND2.3-40W-E14-827-P45CL-GUE-929003626102 pdf 615.9 kB