Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003626002
Full bestillingskode: 872016918895200

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003626002 pdf 66.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003626002 no_NO pdf 590.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003626002_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003626002_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE IES 2.3 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MAS-LEDCandleND2.3-40W-E14-840-B35CL-GUE-929003626002 pdf 606.5 kB