Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002028392
Full bestillingskode: 871951434752600

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002028392 pdf 67.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002028392 no_NO pdf 560.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002028392_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002028392_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG ies 19.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB