Velkommen til den nye Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient - din løsning for å oppgradere mer prisfølsomme kunder til ultraeffektive LED. Takket være kostnadseffektiv design, høy energieffektivitet og lang levetid kan det nye LED-røret overbevise med en tilbakebetalingstid på mindre enn 2 måneder, ved oppgradering fra lysstoffrør.
Øyeblikkelig energibesparelse sammenlignet med enten lysstoffrør eller standard LED-rør
Pålitelig ytelse som varer opptil 75 000 timer
Ultra efficiency oppnår en utrolig energieffektivitet i klasse B
Opptil 75 000 timers levetid