Norge - Norsk

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 time(r)

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 time(r), 185 lm/W, EEL B, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003807602
Full bestillingskode: 872016931675100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
75 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003807602 no_NO pdf 659.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 930.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003807602_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB