Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Produktkatalogen vår har flyttet!
Fås bare i butikk
Produktbrosjyre pdf 657.1 kB
Installasjonsinstruksjoner pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003807402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003807402_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 time(r), 185 lm/W, EEL B, G13, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
LifetimeVsTc
LEDtube-75K-5070-FailureRate-LED