Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient

Optimal ytelse og bærekraft

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T5 Mains tilbyr en svært energieffektiv løsning for både FL-til-LED- og LED-til-LED-erstatninger. Den støtter direkte ledningsinstallasjon. Med høy lumeneffekt på 3500 lm kan den erstatte både T5 HE- og HO-lamper. Med en lang levetid på 70 000 timer gir den bedre lyskvalitet og langvarig ytelse.

Fordeler

  • Absolutt ytelse i energisparing, opptil 28 % sammenlignet med standard T5 LED, opptil 61 % sammenlignet med TL5 lysrør

  • Pålitelig ytelse på opptil 70 000 timer

Funksjoner

  • Ultraeffektivitet oppnår en energieffektivitetsvurdering i klasse B

  • Utskifting av eksisterende T5-lamper: brukes med tilkobling til strømnettet

Bruksområder

  • Kontor, utdanning og detaljhandel
  • Industri og lager

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T5 UltraEfficient no_NO pdf 201.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER LEDtube T5 UltraEfficient
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-MASTER LEDtube T5 UltraEfficient
mange eiendeler - Software Plugins