Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1200 mm, 18.9 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 time(r)

MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1200 mm, 18.9 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 time(r), 185 lm/W, EEL B, G5, Glass, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004351902
Full bestillingskode: 872110313807100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
70 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004351902 pdf 68.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004351902 no_NO pdf 647.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004351902_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004351902_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB ldt 9.3 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient--Ref-929004351902 (1) pdf 1021.1 kB