Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 18.9 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 time(r)

MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 time(r), 185 lm/W, EEL B, G5, Glass, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004352202
Full bestillingskode: 872110313813200

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
70 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004352202 pdf 68.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004352202 no_NO pdf 639.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004352202_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004352202_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB ldt 9.3 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient-Ref-929004352102 (1) pdf 1021.0 kB