Philips MASTER LED-rør T8 UltraEfficient med resirkulert plast

For topp ytelse og bærekraft

Produkter

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
929003482202
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
929003482302
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA
929003731802
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
929003731902

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Med stigende energipriser og at EUs Green Deal fortsetter å finansiere energieffektive bygningsrenoveringer, undersøker mange å gjøre bedriftens belysning mer bærekraftig. Den nye Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 er et stort steg på veien mot mer bærekraftig belysning. Denne kan direkte erstatte ditt nåværende lysstoffrør eller LED-rør og gir umiddelbar energisparing i tillegg til en mye lengre levetid!

Fordeler

  • Energibesparelse: Opptil 44 % sammenlignet med standard LED-rør

  • Pålitelig ytelse på opptil 100 000 timer

Funksjoner

  • Ultraefficient-lyskilden oppnår en utrolig energieffektivitet i klasse A

  • Laget av 40 % resirkulert plast

Bruksområder

  • Industri og lager
  • Kontor, utdanning og detaljhandel

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER LED-rør T8 UltraEfficient med resirkulert plast no_NO pdf 208.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER LED-rør T8 UltraEfficient med resirkulert plast
mange eiendeler - Visuals
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB
Video
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB

Programtillegg

Family-IES-MASTER LED-rør T8 UltraEfficient med resirkulert plast
mange eiendeler - Software Plugins