Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 time(r)

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 time(r), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestillingskode: 929003731802
Full bestillingskode: 872016926959000

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell levetid
100 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
10 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003731802 pdf 68.8 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003731802 no_NO pdf 664.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003731802_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003731802_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA ldt 34.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB