Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 time(r)

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 time(r), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestillingskode: 929003482302
Full bestillingskode: 871951443168300

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell levetid
100 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
10 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003482302 pdf 68.4 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003482302 no_NO pdf 666.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003482302_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003482302_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA ldt 34.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482302 pdf 675.6 kB