Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 time(r)

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 time(r), 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 3, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestillingskode: 929004243002
Full bestillingskode: 872016938817800

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell levetid
75 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM txt 4.6 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004243002 pdf 69.4 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004243002 no_NO pdf 653.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004243002_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004243002_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM ldt 34.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB