Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Produktkatalogen vår har flyttet!
Fås bare i butikk
Produktbrosjyre pdf 594.0 kB
Product-Photographs-929003057502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003057502_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 time(r), Glass, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG