Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Produktkatalogen vår har flyttet!
Fås bare i butikk
Produktbrosjyre pdf 564.7 kB
Product-Photographs-929003010702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003010702_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 time(r), Glass, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG