Philips CorePro, LEDbulb, Stav, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, Stav, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast, 107 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001901202
Full bestillingskode: 872016917926400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001901202 pdf 66.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001901202 no_NO pdf 454.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001901202_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001901202_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840 IES 6.7 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB