Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003785202
Full bestillingskode: 872016935333600

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003785202 no_NO pdf 669.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 68.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003785202_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003785202_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB