Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002424992
Full bestillingskode: 871951434702100

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002424992 pdf 66.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002424992 no_NO pdf 790.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002424992_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929002424992_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG IES 754 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB