Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002026592
Full bestillingskode: 871951437755400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002026592 pdf 66.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002026592 no_NO pdf 571.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002026592_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002026592_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG ies 21.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB