Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002983501
Full bestillingskode: 871951431376700

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDbulb
Garantiperiode
2.5 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002983501 no_NO pdf 728.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002983501_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002983501_EU
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB