Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002373001
Full bestillingskode: 871869976465400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002373001 pdf 67.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002373001 no_NO pdf 575.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002373001_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002373001_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4 IES 3.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB