Philips CorePro, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED classic, 60 W, E27, WW, G120, FR, ND, SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002025201
Full bestillingskode: 871869964817600

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002025201 pdf 66.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002025201 no_NO pdf 564.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002025201_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002025201_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 ies 616 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB