Philips TrueForce LED Industri og detaljhandel (Highbay – MH)

En enkel, direkte ettermontering av LED som erstatning for HID-lagerhallbelysning med MASTER – LED HID HPI for industrielle og detaljhandelsapplikasjoner

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips MASTER - LED HID HPI Highbay Universal-lamper er en løsning som gir rask og enkel inntjening når du skal skifte ut HID-alternativer på bruksområder med høy takhøyde. MASTER – LED HID HPI UN-løsninger gir deg LED-fordelene med energieffektivitet og lang levetid med en ettermonteringsløsning. MASTER – LED HID HPI UN er designet for direkte ettermontering av HID-lamper uten at du må skifte ut armaturer eller forkoblinger. MASTER – LED HID HPI UN-lampen er kompatibel med EM-forkoblinger for 250 W og 400 W, slik at det skal bli enklest mulig å gjennomføre slik ettermontering. Den smarte tennerlogikken eliminerer tennerfeil og kontinuerlig tenning, noe som kan føre til overoppheting og risiko knyttet til elektromagnetisk interferens. Flere alternativer for spredningsvinkel og høy fargegjengivelsesindeks gir bedre lysfordeling på bruksområder med middels og høy takhøyde samtidig som de skaper et komfortabelt, trygt og produktivt miljø.

Fordeler

  • Ettermontering krever ikke omkobling av eksisterende armaturer

  • Bedre lyseffekt og lysfordeling sammenlignet med konvensjonelle HID-lamper

Funksjoner

  • Høy energieffektive lamper

  • Lang levetid – 50 000 timer

Bruksområder

  • Dagligvare- og storhandel
  • Produksjon
  • Detaljhandel

Advarsler og sikkerhet

  • Se monteringsveiledningen eller kontakt en Philips Lighting-representant for kablingsdiagram og instruksjoner.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TrueForce LED Industri og detaljhandel (Highbay – MH) no_NO pdf 227.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TrueForce LED Industri og detaljhandel (Highbay – MH)
mange eiendeler - Visuals
Emballasje bilde
Packaging Image tif 18.1 MB

Programtillegg

Family-IES-TrueForce LED Industri og detaljhandel (Highbay – MH)
mange eiendeler - Software Plugins