Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (tenner og kondensator skal ikke fjernes) / nettstrøm, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 time(r)

TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Produktbeskrivelse

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (tenner og kondensator skal ikke fjernes) / nettstrøm, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 time(r), 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002351002
Full bestillingskode: 871869975373300

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E40
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED Highbay
Referanse for fluksmåling
Wide Cone
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002351002 pdf 67.1 kB
Brosjyre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002351002 no_NO pdf 607.9 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002351002_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002351002_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB IES 3.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB