Philips MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Den mest energieffektive LED-erstatningen for HID HPL/SON-veibelysning med MASTER – LED HID SON-T - UE

Produkter

MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
929003677232
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
929003677332
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
929003677432
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
929003677502
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40
929003677602

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips MASTER – LED HID SON-T ultraeffektive lamper gir en enkel LED-løsning med høyest effektivitet som erstatter HID-lamper (High-Intensity Discharge) og SON-lamper (High-Pressure Sodium). MASTER – LED HID SON-T UE-løsningene gir fordelene med energieffektivitet og lang levetid for LED sammenlignet med HID, og de gir umiddelbare besparelser og har lave energikostnader. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt bruke MASTER – LED HID SON-T UE-lamper i eksisterende SON- og SON-T-systemer og forbedre belysningskvaliteten med LED ved å fjerne lysarmaturens forkobling for direkte strømnett, noe som gir ytterligere besparelser.

Fordeler

  • Ekstra kostnadsbesparelser ved nettledning

  • >60 % kostnadsbesparelser

Funksjoner

  • De mest energieffektive lampene >210 lm/W

  • Lang levetid – 50 000 timer

Bruksområder

  • Veier og gater
  • Parker
  • Urban

Advarsler og sikkerhet

  • Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient no_NO pdf 296.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
mange eiendeler - Visuals
Emballasje bilde
Packaging Image tif 12.2 MB

Programtillegg

Family-IES-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
mange eiendeler - Software Plugins