Philips LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 19 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 time(r)

MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27

Produktbeskrivelse

LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 time(r), 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestillingskode: 929003677232
Full bestillingskode: 872016937421800

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003677232 pdf 67.5 kB
Brosjyre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003677232 no_NO pdf 592.5 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 pdf 296.5 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 563.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003677232_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003677232_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 ldt 7.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB