Philips LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 time(r)

MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Produktbeskrivelse

LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 time(r), 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestillingskode: 929003677602
Full bestillingskode: 872016924039100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E40
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003677602 pdf 67.6 kB
Brosjyre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003677602 no_NO pdf 650.0 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 pdf 218.5 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 563.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003677602_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003677602_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 IES 1.9 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ldt 7.3 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB