Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
LED Power Driver 80W 24V 120V-240V929001669406 | - | - | - | - | ||
LED Power Driver 100W 24V 120V-240V929001669506 | - | - | - | - |
2 artikler
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Xitanium Constant Voltage LED-drivere er det perfekte valget for enkel modulær parallellkobling av Philips LED-produkter (som LDM- og InteGrade-seriene) som brukes i kjøleskap og utstillingsbelysning. Driverne har samme generelle levetid som LED-lys. De er svært pålitelige og gjør monteringsprosessen enklere. Den robuste designen gir mindre vedlikehold og lavere eierkostnader over utstyrets levetid.
Fordeler
SELV-driftsspenningen gir sikkerhet selv om kablingen eller LED-platene blir skadet.
Enkel installasjon med enkel parallellkabling
Funksjoner
Universell nettspenning
Stabil, begrenset utgangsspenning