Philips Infrarøde lamper, industribruk

Varme med det samme akkurat der du behøver det

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

De infrarøde glødelampene fra Philips er utformet for tøffe forhold som på gårder, baderom, kjøkken og de nærmeste omgivelsene. De har en forsterket konstruksjon som gjør bruk av hardt glass. Den kompakte formen og universelle fatningen gjør at de kan brukes sammen med alt egnet utstyr. Varmelamper er en veldig god metode for å generere varme. De infrarøde lampene fra Philips gir direkte varme, uten trekk, til dyr og mennesker, men også til mat. Disse fordelene gjør at bønder, forbrukere og kokker over hele verden velger infrarøde lamper fra Philips, siden de er de mest solide og effektive lampene til disse bruksområdene.

Fordeler

  • 30 % ekstra energisbesparelser med PAR, takket være det unike reflektorsystemet

  • Enkel og trygg varmekilde uten risiko for knust glass

Funksjoner

  • Hele serien med infrarøde reflektorer har en robust og solid konstruksjon i herdet glass.

  • Reflektorformen gjør at det kan tilføres konsentrert varme der det trengs.

Bruksområder

  • Landbruk: Svineavl, fjørfe, kalver, føll, hunder osv. i tillegg til bruk på veterinærklinikker, i dyrehager og dyrebutikker.
  • Generell varmestråling, som i matvaredisker med varm mat, komfyrventiler, baderom, oppvarming av rom osv.
  • Industriell oppvarming, f.eks. tørking, baking, karbonisering, smelting osv.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Infrarøde lamper, industribruk no_NO pdf 416.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Infrarøde lamper, industribruk
mange eiendeler - Visuals