Pierlite Vandaprime vanntett. Dokumentert robusthet: den ultimate løsningen for robust og pålitelig belysning i vanskelige omgivelser
Pierlite Vandaprime vanntett er den ultimate løsningen for robust og pålitelig belysning i utfordrende miljøer. Designet med et LM6 marint aluminiumshus og en RAL 9007 pulverlakkert finish, er denne armaturen bygget for å tåle støt og røff behandling. Med IP66 inntrengningsbeskyttelse og IK10 støtbeskyttelse er Vandaprime-serien både vanntett og ekstremt trygg mot hærverk og kraftige kollisjoner. Designet for installasjonsfleksibilitet, støtter Pierlite Vandaprime-armaturene flere monteringskonfigurasjoner, inkludert tak-, vegg- og rørmontering, noe som muliggjør sømløs tilpasning til et bredt spekter av prosjektkrav. Vandaprime-serien tilbyr flere optiske fordelinger og et bredt utvalg av lumenpakker på opptil 10 000 lumen, slik at du presist og effektivt kan tilpasse lysdesign og sikre optimalisert belysning for spesifikke bruksbehov i ulike miljøer. Den er tilgjengelig med enten klart eller opalt polykarbonatdeksel. Vandaprime-armaturene har en levetid på opptil 100 000 timer (L85), noe som betydelig reduserer vedlikeholdsbehov og driftsforstyrrelser, og dermed de totale eierkostnadene. Pierlite Vandaprime Waterproof oppfyller prinsippene for sirkulær økonomi gjennom fokus på holdbarhet og resirkulerbarhet. Armaturet er servicevennlig, med all produktinformasjon lett tilgjengelig via Signify Service tag-appen. Enten du oppgraderer belysningen i anlegget ditt eller ønsker robust og pålitelig belysning under vanskelige forhold, er Pierlite Vandaprime vanntett den ultimate løsningen.
Robust produktarkitektur, svært motstandsdyktig mot støt (IK10) og vann- og støvinntrengning (IP66)
Attraktiv total eierkostnad med god lysstyrke og optimaliserte belysningsplaner som krever færre armaturer per applikasjon.
Høy vanninntrengning (IP66) og støtbeskyttelse (IK10)
Marinkvalitets LM6 aluminiumshus med slagfast polykarbonat