Pierlite Vandaprime Vanntett, 30.5 W, L1310 mm, 4700 lm, 4000 K, CRI80, Bredstrålet, Klar, IP66, IK10, PUSH-IN | Push-in
VX200C 47S/840 PSU L1300 WB BR PI5
Produktbeskrivelse
L1310 mm, Presstøpt aluminium LM6 – legeringsgradering (EN AC-44300), Grå, Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Strømforsyningsenhet (på/av), 4700 lm, 30.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå til 6 kV, Push-in-kobling, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år