Norge - Norsk

Philips Ledinaire vanntett, (in brown Eco Packaging), 65 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08

WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), L1800 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 8000 lm, 65 W, 123 lm/W, 123 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols

Bestillingskode: 911401893180
Full bestillingskode: 871016336295399

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401893180 no_NO pdf 244.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401893180_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401893180_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN ies 48.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN ldt 29.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED80S 840 PSU L1800 BN 911401893180 pdf 624.1 kB