Philips Ledinaire vanntett, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN
Produktbeskrivelse
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Nei
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år